Confronto articoli

Modulo regolatore del numero di giri System 3000

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.: 2460 00

UI: 1/5

EUR/pezzo: 117,59

SP: 02

EAN: 4010337108467

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Regolatore per il controllo del numero di giri di motori monofase come i motori a induzione o a poli schermati.
  • L'apparecchio funziona secondo il principio del ritardo di fase.
  • Accensione tramite softstart al numero di giri massimo.
  • Il numero di giri minimo può essere memorizzato in modo permanente.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.
 

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
≤ 0,5 W

Corrente di commutazione a +25 °C:
da 60 mA a 1,8 A

Corrente motore max (lmax):
1,8 A

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 fili:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato rotante trifilare:
max 10

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Profondità di montaggio:
24 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
 

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a +25°C, ridurre il carico collegato.