Confronto articoli

Modulo presa per antenna (UD2410ST)

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.: 0041 00

UI: 1/5

EUR/pezzo: 35,52

SP: 01

EAN: 4010337041009

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
  • Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
  • Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
  • Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
  • Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
  • Soddisfa la classe di schermatura A.
 

Dati tecnici

Banda di frequenza TV
Gamma di frequenze:
5 - 862 MHz
Disaccoppiamento:
> 25 dB
Attenuazione di transito:
3,5 dB
Attenuazione: spina R/TV:
8,5 dB

banda di frequenza SAT
Gamma di frequenze:
950 - 2400 MHz
Disaccoppiamento:
> 20 dB
Attenuazione di transito:
5 dB
Attenuazione: spina SAT:
10 dB

Profondità di montaggio:
27 mm
 

Avvisi

  • Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa per antenna.
  • Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
  • Solo per fissaggio a viti.
 

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF