Confronto articoli

Pannello di comando System 3000 2 moduli
Amplificatore video

Panoramica

Specifica: bianco crema brillante

Cod. ord.: 5362 01

UI: 1/5

EUR/pezzo: 42,26

SP: 02

EAN: 4010337063841

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.: 1222 00

UI: 1

EUR/pezzo: 140,69

SP: 10

EAN: 4010337886105

 

Caratteristiche

  • L’amplificatore video ha la funzione di aumentare la portata dei sistemi di citofonia Gira con funzione video.
  • Esso aumenta il livello del segnale video in arrivo fino al livello massimo ammissibile del bus e lo emette poi sull'uscita. In questo modo si compensa l'attenuazione del segnale sulla linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video.

La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio

  • Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
  • Da incasso (in una scatola di installazione).
  • Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione).

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Bus bifilare OUT:
2 morsetti a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Dimensioni
Amplificatore video:
L 36 x H 52 x P 27 mm
 

Avvisi

  • Con l’amplificatore video si può aumentare da 100 m a massimo 300 m la lunghezza massima della linea tra il citofono esterno e il citofono interno.
  • Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.
 

Contenuto della fornitura

  • Adattatore AMG in dotazione.