Confronto articoli

Attuatore DALI Colour a 4 moduli per KNX

Panoramica

Specifica: AMG

Cod. ord.: 2113 00

UI: 1

EUR/pezzo: 310,00

SP: 66

EAN: 4010337128144

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Semplice controllo del broadcast di luci DALI-2 e collegamento di sensori DALI-2 come application controller
  • 4 sistemi DALI controllabili indipendentemente.
  • Collegamento complessivo fino a128 utenti DALI all’attuatore.
  • Per ogni sistema DALI (uscite da 1 a 4) è disponibile una corrente bus DALI massima di 80 mA per il funzionamento di un massimo di 40 unità di alimentazione DALI.
  • Commutazione e regolazione dell’intensità dell’unità di alimentazione DALI (ad esempio ballast elettronici).
  • Supporto del controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Controllo della temperatura del colore tramite la funzione di regolazione della luminosità relativa o assoluta e anche tramite scene. Il controllo della temperatura del colore avviene in gran parte indipendentemente dal controllo della luminosità delle sorgenti luminose utilizzate.
  • Controllo del colore della luce utilizzando le unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Controllo flessibile del colore negli spazi colore “RGB”, “RGBW” o “HSV”. Negli spazi colore RGB, il colore può essere controllato mediante la regolazione della luminosità relativa o assoluta tramite oggetti di comunicazione combinati o separati, in conformità alla specifica KNX e anche tramite scene. Nello spazio colore “HSV” sono disponibili oggetti separati per il controllo assoluto del colore della luce mediante l’angolo del colore (H), la saturazione (S) e il valore di luminosità (V) e anche mediante scene.
  • Ciclo automatico di colori: regolazione ciclica dell’angolo di colore nel cerchio cromatico. In questo modo si ottengono gradienti di colore continui che possono essere avviati o arrestati a piacere durante la durata dell’attuatore DALI.
  • Modulazione automatica della luminosità: regolazione ciclica della luminosità nell’intero range di luminosità.
  • Comando manuale dei sistemi DALI indipendentemente dal bus (anche modalità cantiere con controllo del broadcast) separato per i sistemi DALI. Controllo dello stato di commutazione e della luminosità.
  • Feedback dello stato di errore DALI, di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
  • Fino a 6 funzioni centrali di commutazione e regolazione luce.
  • È possibile realizzare lo spegnimento in standby per i ballast elettronici collegati. Possibile feedback cumulativo di tutti gli stati di commutazione.
  • Possibilità di integrare i quattro sistemi DALI in un massimo di 16 scene luce ciascuno per controllare la luminosità, la temperatura del colore o il colore.
  • Possibilità di messaggi di stato attivi per lo stato di commutazione, il valore di luminosità, la temperatura del colore e il colore per ogni sistema DALI.
  • È possibile impostare i valori limite di luminosità e temperatura del colore (minimo, massimo).
  • Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
  • Accensione e spegnimento delicati per la lampada (soft-ON, soft-OFF).
  • La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa possono essere parametrizzate. In caso di funzione di blocco è possibile il lampeggiamento delle luci di un sistema DALI.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione scale, anche con funzione di preallarme).
  • Contatore delle ore di lavoro.
  • DALI Power-ON-Level (tramite il parametro comportamento "Dopo inversione della tensione bus/rete") e DALI System Failure Level (livello di errore del sistema DALI) (tramite il parametro comportamento "In caso di interruzione di tensione bus/rete").
  • Reazioni all’assenza e al ritorno di tensione al bus e alla rete dopo una programmazione dell’ETS impostabili (per il controllo della luminosità). Con controllo della temperatura del colore e del colore predefinito.
  • Compatibili con diversi master, è possibile installare ulteriori sensori DALI-2 come application controller in qualsiasi sistema DALI.
 

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Corrente assorbita:
3,0 - 4,0 mA

Tensione nominale
AC:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
DC:
110 - 240 V DC

Potenza dissipata:
Max. 3 W

Tensione nominale DALI:
15,2 V DC (tip.)

Corrente di uscita per ciascun sistema DALI:
tip. 64 mA, max 250 mA a breve termine

Corrente del bus garantita per ogni sistema DALI:
80 mA

Numero max unità di alimentazione DALIindirizzabili
per ogni sistema DALI:
max 40
Somma di tutti i sistemi DALI:
max 128

Velocità di trasmissione DALI:
1,2 kbit/s

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
DALI:
Morsetti a vite

Lunghezza cavi tra gateway e unità di alimentazione
Ø 1,5 mm²:
max 300 m
Ø 1,0 mm²:
max 238 m
Ø 0,75 mm²:
max 174 m
Ø 0,5 mm²:
max 116 m

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
 

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
  • L’attuatore DALI è conforme alla norma IEC 62386 Ed. 2 in qualità di centralina di comando DALI-2 certificata.
  • La funzionalità completa dell’impianto DALI può essere garantita solo con l’utilizzo esclusivo di unità di alimentazione DALI-2.
  • L’alimentazione di tensione dei sistemi DALI avviene esclusivamente tramite il gateway DALI. Il collegamento di un’ulteriore alimentazione di tensione a uno dei sistemi DALI non è consentito.
  • Progettazione e messa in funzione dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.1.1 (raccomandazione).
 

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.
 

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF