Interfaccia tra prodotti KNX cablati (TP) e prodotti a radiofrequenza KNX RF.
Configurabile attraverso ETS come accoppiatore mediale, accoppiatore mediale con ripetitore, accoppiatore di segmento o ripetitore (a seconda della versione del firmware utilizzata e della versione dell’ETS).
L’utilizzo come accoppiatore di segmento è possibile con la messa in servizio con ETS a partire dalla versione 6.0.5 (a partire dal livello indice I04 o dopo l’aggiornamento del firmware per i livelli indice da I00 a I03).
I dispositivi sono aggiornabili. Gli aggiornamenti del firmware (ad es. da I00 a I04) possono essere eseguiti con l’ETS.
Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni).
Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).
Dati tecnici
Supporto KNX:
RF1.R, TP1-256
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Tensione nominale:
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW
Portata (campo libero):
circa 100 m
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Avvisi
Questo prodotto puòessere ordinato esclusivamentetramite il servizio diciture Gira.
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.