Confronto articoli

Altoparlante radio da incasso
Modulo USB 3.0 tipo A 2 moduli
Connettore

Panoramica

Specifica: bianco crema brillante

Cod. ord.: 2282 01

UI: 1

EUR/pezzo: 27,64

SP: 03

EAN: 4010337076230

Panoramica

Specifica: nero opaco

Cod. ord.: 5684 10

UI: 1

EUR/pezzo: 46,53

SP: 01

EAN: 4010337462071

Caratteristiche

  • Altoparlante da collegare alla radio da incasso Gira.
 

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
Allacciamento altoparlante/AUX:
1,5mm²

Impedenza:
8 Ω

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Dati tecnici

Profondità di montaggio
Connettore:
min 20 mm
Cavo breakout:
min 46 mm

Lunghezza del cavo breakout:
200 mm

Cavo breakout USB:
non incrociato