Nuovo

Modulo sensore di temperatura con misurazione dell’umidità per Gira G1

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
nero
Cod. art. 2092 05
2092 05
70,00 EUR
EAN 4010337125389
UI 1/5
SP 36
bianco
Cod. art. 2092 12
2092 12
70,00 EUR
EAN 4010337125396
UI 1/5
SP 36
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 10/2025.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore di temperatura con misurazione dell’umidità per il Gira G1 di 2ª generazione per la misurazione della temperatura e dell’umidità per X1 e HomeServer Client. In combinazione con il Gira One Client viene supportata esclusivamente la misurazione della temperatura.

Dati tecnici

Precisione di misura:
± 0,5 K

Classe di protezione:
IP20

Dimensioni
L x H x P:
63 x 15 x 5 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download