Sensore di temperatura con misurazione dell’umidità per il Gira G1 di 2ª generazione per la misurazione della temperatura e dell’umidità per X1 e HomeServer Client. In combinazione con il Gira One Client viene supportata esclusivamente la misurazione della temperatura.
Dati tecnici
Precisione di misura:
± 0,5 K
Classe di protezione:
IP20
Dimensioni
L x H x P:
63 x 15 x 5 mm
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.