Placca adattatrice con apertura quadrata (55 x 55 mm) (IP20)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0289 66
0289 66
7,29 EUR
EAN 4010337289661
UI 1
SP 13
antracite
Cod. art. 0289 67
0289 67
10,75 EUR
EAN 4010337289678
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0289 65
0289 65
10,75 EUR
EAN 4010337289654
UI 5
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con questa placca adattatrice e la placca (1-4 moduli) è possibile integrare i prodotti di System 55 in Gira TX_44.

Avvisi

  • Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
  • L’interruttore keycard d’albergo, la presa salvavita, l’interfaccia dati, la calotta dati, la calotta inseribile, il citofono interno standard con auricolare non possono essere integrati in questa placca adattatrice.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download