Morsettiera 6 moduli 230 V~

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2479 00
2479 00
98,51 EUR
EAN 4010337110187
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Morsettiera per il cablaggio di regolatori della temperatura ambiente e attuatori termici.

Dati tecnici

Potenza assorbita:
230 V, 50 VA

Salvataggio
230 V:
T4AH

Numero
Zone di riscaldamento:
6
Regolatore della temperatura ambiente:
max 6
Attuatori:
max 15

Corrente di accensione
Per attuatore:
max. 500 mA

Potenza nominale
Tutti gli attuatori:
max. 24 W

Potenza di commutazione
Controllo pompe:
2 A / 200 VA a induzione

Collegamenti
Controllo pompe:
1
Commutazione riscaldamento/raffreddamento:
1
Timer esterno:
1
Regolatore della temperatura ambiente:
6
Alimentazione di tensione 230 V:
1

Direzione di azione:
NC

Azione:
Tipo 1 / Tipo 1.C

Classe di protezione:
II

Umidità ambientale:
80% senza condensa

Temperatura ambiente:
Da 0 a +50 °C

Sezione del conduttore serrabile:
da 0,2 a 1,5 mm²

Dimensioni
L x H x P:
326,5 x 90 x 50 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Terminal strip, 6-gang 230 V
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2479 00

PDF, 1.074 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download