Regolatore continuo con interfaccia pulsanti 4 moduli per KNX
F100

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2100 112
2100 112
356,06 EUR
EAN 4010337048176
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
  • Con la manopola si modifica il valore nominale della temperatura.
  • Un pulsante di presenza serve a commutare tra il servizio Comfort e stand-by.
  • Gli stati correnti vengono visualizzati tramite LED sul regolatore continuo.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
23 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Regolatore continuo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2100 ..

PDF, 344 Kb

Carica


Download (de)


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download