Anello portante jack modulare 2 moduli
Anello portante da MJ-01 a MJ-10

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Anello portante MJ-01
Cod. art. 5601 00
5601 00
7,27 EUR
EAN 4010337460015
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-02
Cod. art. 5602 00
5602 00
7,27 EUR
EAN 4010337460022
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-03
Cod. art. 5603 00
5603 00
7,27 EUR
EAN 4010337460039
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-04
Cod. art. 5604 00
5604 00
7,27 EUR
EAN 4010337460046
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-05
Cod. art. 5605 00
5605 00
7,27 EUR
EAN 4010337460053
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-06
Cod. art. 5606 00
5606 00
7,27 EUR
EAN 4010337460060
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-07
Cod. art. 5607 00
5607 00
7,27 EUR
EAN 4010337460077
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-08
Cod. art. 5608 00
5608 00
7,27 EUR
EAN 4010337460084
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-09
Cod. art. 5609 00
5609 00
7,27 EUR
EAN 4010337460091
UI 10
SP 01
Anello portante MJ-10
Cod. art. 5610 00
5610 00
7,27 EUR
EAN 4010337460107
UI 10
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
Dimensioni
MJ-01, MJ02, MJ-07:
L 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
L 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
L 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Dimensioni
MJ-08:
L 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
L 16,1 x H 18,5 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • Adatto per l'installazione in canalina.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Panoramica sull'integrazione di prese jack modulare RJ45 nei programmi di interruttori Gira
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download