Artikelvergelijking

DCS-repeater
Draaiknop voor jaloezieschakelaars resp. -drukcontacten en tijdschakelaars

Overzicht

Specificatie: DIN-rail

Art nr.: 2572 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 352,77

PS: 10

EAN: 4010337011125

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 1466 112

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 7,16

PS: 02

EAN: 4010337075196

Kenmerken

  • Actieve component voor uitbreiding van een Gira deurcommunicatie-installatie met audio- en videofunctie.
  • Vergroting van het bereik en verhoging van het aantal deelnemers bij gebruik van aanvullende besturingapparaten.
  • Versterking van de audio- en datasignalen van het deurcommunicatiesysteem in beide richtingen.

Repeatermodus

  • Verbindt twee lijnsegmenten met elkaar, voor verdubbeling van het aantal deelnemers en het leidingbereik in een video- of audiodeurcommunicatie-installatie.
  • Belangrijk: Voor de voeding van het tweede lijnsegment is een aanvullend besturingapparaat nodig.

Meergespreksmodus

  • In de meergespreksstand wordt de complete installatie verdeeld over meerdere lijnen (één hoofdlijn en maximaal vijf nevenlijnen) die via de DCS-repeater met elkaar worden verbonden.
  • Elke lijn wordt gevoed door een eigen besturingsapparaat.
  • In de meergespreksstand mogen maximaal vijf DCS-repeaters in een installatie worden toegepast.
 

Technische gegevens

Voeding:
via 2-draads bus

Aansluitingen
2-draads bus IN:
2 x steekklem
2-draads bus OUT:
2 x steekklem

Geheugenkaart:
microSD-kaart (SDHC) tot max. 32 GB

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
 

Aanwijzingen

  • Back-upDe configuratie van de DCS-repeater kan op eenmicroSD-kaart worden opgeslagen.
  • InbedrijfstellingInbedrijfstelling van de DCS-repeater is ook zondermicroSD-kaart mogelijk.
 

Levering

  • De microSD-kaart isnietbijgeleverd.
 

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2