Artikelvergelijking

Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop
Busaankoppelaar 3 voor KNX

Overzicht

Specificatie: Groependrukcontact resp. -schakelaar1-polig

Art nr.: 0154 00

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 30,30

PS: 01

EAN: 4010337154006

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 2008 00

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 58,54

PS: 46

EAN: 4010337082187

 

Kenmerken

  • De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een toepassingsmodule voor KNX.
  • De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een functionele eenheid.
  • In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de toepassingsmodule.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve geleiders tot:
2,5 mm²

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
22 mm

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
  • Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
  • Volgens beschikbaarheid.
 
 

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.