Artikelvergelijking

Wippenset 1-voudig voor tastsensor 4.55
Insteekeenheid datakap voor high-end luidsprekerconnector WBT (+/-)

Overzicht

Specificatie: crème wit glanzend

Art nr.: 5751 01

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 9,39

PS: 06

EAN: 4010337110859

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 0091 00

VE: 5

EUR/stuk excl. BTW: 60,08

PS: 01

EAN: 4010337091004

 

Kenmerken

  • Voor de professionele aansluiting van luidsprekerleidingen tot max. 10 mm² door onderklemmen onder moer of met 4 mm banaanstekker.
 

Technische gegevens

Materiaal:
OFC-koper, 24-karaats verguld

Overgangsweerstand
Klembevestiging:
≤ 0,1 mΩ
Standaard banaanstekker:
≤ 0,15 mΩ