De eNet draadloze ontvangstmodule is een draadloze ontvanger voor max. 32 draadloze serie-inbouwmodules.
Bedrijf met voeding.
Geïntegreerde antenne.
Tevens externe antenne aan te sluiten bij ongunstige inbouwomstandigheden.
Technische gegevens
Nominale spanning:
DC 12 V SELV
Stroomverbruik:
15 mA
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Dataleiding:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding:
max. 3 m
Aantal eNet DIN-railmodules:
Max. 32
Aanwijzingen
De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
Bij de inbouw in de verdelerkast resp. onderverdeelkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst.
Aanwijzingen
Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com.