Actieve component voor uitbreiding van een Gira deurcommunicatie-installatie met audio- en videofunctie.
Vergroting van het bereik en verhoging van het aantal deelnemers bij gebruik van aanvullende besturingapparaten.
Versterking van de audio- en datasignalen van het deurcommunicatiesysteem in beide richtingen.
Repeatermodus
Verbindt twee lijnsegmenten met elkaar, voor verdubbeling van het aantal deelnemers en het leidingbereik in een video- of audiodeurcommunicatie-installatie.
Belangrijk: Voor de voeding van het tweede lijnsegment is een aanvullend besturingapparaat nodig.
Meergespreksmodus
In de meergespreksstand wordt de complete installatie verdeeld over meerdere lijnen (één hoofdlijn en maximaal vijf nevenlijnen) die via de DCS-repeater met elkaar worden verbonden.
Elke lijn wordt gevoed door een eigen besturingsapparaat.
In de meergespreksstand mogen maximaal vijf DCS-repeaters in een installatie worden toegepast.
Technische gegevens
Voeding:
via 2-draads bus
Aansluitingen
2-draads bus IN:
2 x steekklem
2-draads bus OUT:
2 x steekklem
Geheugenkaart:
microSD-kaart (SDHC) tot max. 32 GB
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Back-upDe configuratie van de DCS-repeater kan op eenmicroSD-kaart worden opgeslagen.
InbedrijfstellingInbedrijfstelling van de DCS-repeater is ook zondermicroSD-kaart mogelijk.