Artikelvergelijking

lekkagesensor
Info-module voor deurstation
TX_44

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 5068 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 101,47

PS: 06

EAN: 4010337107903

Overzicht

Specificatie: Programmaneutraal

Art nr.: 1264 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 150,45

PS: 18

EAN: 4010337264002

Kenmerken

  • Herkennen van binnendringend water en lekkages.
  • Aansluiting op geschikte verwerkingseenheid (zie toebehoren).
  • Montage op het te bewaken oppervlak.

Kenmerken

  • Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
  • Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Uitbreiding van het deurstation met een info-module voor weergave van huisnummer, naam of andere informatie.
  • Achtergrondverlichting met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare verlichting bereikt.
  • Spuitwaterdichte afdekking van slagvaste kunststof.
  • Tekstlabel zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 3,3 V tot 5 V SELV

Stroomverbruik:
typ. 0,5 mA

Aansluitleiding:
2 m

Beschermingsklasse:
III

Beschermeringssoort:
IP67

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +50 °C

Technische gegevens

Voeding:
via verbindingskabel

Aansluiting verbindingskabel:
2x connectorstrook

Beschermeringssoort:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Inbouwdiepte:
30 mm
 

Afmetingen in mm

Info-bordje: B 62 H 62