Nieuw

Weersensor met weercentrale voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5146 00
5146 00
646,43 EUR
EAN 4010337124405
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De componenten van het uit de weersensor en de weercentrale bestaande weerstation kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt.
  • De weersensor beschikt over de volgende sensoren:
    - lichtsterkte uit drie richtingen (op 90° afstand van elkaar, windrichtingen: oost, zuid, west)
    - temperatuur
    - windsnelheid
    - neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming
  • De sensorwaarden stuurt de weersensor naar de weercentrale die de sensorinformatie analyseert en naar de KNX bus stuurt.
  • De weersensor kan communiceren met maximaal 20 weercentrales (5147 00).
  • 10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
  • Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te garanderen.
  • 8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl. analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
  • 2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
  • Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het communicatieobject.
  • Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de weersensor met de weercentrale.

Technische gegevens

Weersensor
Bedrijfsspanning ext. Voeding:
DC 18 – 34 V
Eigenverbruik:
max. 5 W
Aansluiting tussen weersensor en weercentrale:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Aansluitwijze:
Lasklem en aansluitklem
Montagewijze:
Wand- resp. mastbevestiging
Beschermeringssoort:
IP44
Beschermingsklasse:
III
Proefspanning:
0,8 KV
Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +55 °C
Meetbereik wind:
2 tot 30 m/s
Meetbereik lichtsterkte:
1 bis 100.000 Lux
Meetbereik temperatuur:
-30 °C tot +60 °C
Afmetingen in mm:
B 121 H 105 D 227

Weercentrale
KNX medium:
TP256
Nominale spanning KNX:
DC 21 tot 32 V SELV
Eigenverbruik:
max. 0,5 W
Aansluiting KNX:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)
Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale:
1.000 m
Beschermeringssoort:
IP20
Beschermingsklasse:
III
Proefspanning:
0,8 kV
Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden:
20
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Voorbereid voor Gira One.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 3

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads