Weercentrale voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5147 00
5147 00
346,12 EUR
EAN 4010337124412
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
  • De weercentrale wordt in combinatie met de weersensor 8380 00 gebruikt, analyseert de sensorinformatie en stuurt deze door naar de KNX:
    - windsnelheid
    - buitentemperatuur
    - lichtsterkte in lux van alle drie lichtsterktesensoren incl. de maximale lichtsterkte.
    - neerslag (ja/nee)
  • Op een weersensor kunnen maximaal 20 weercentrales worden aangesloten.
  • 10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
  • Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te garanderen.
  • 8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl. analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
  • 2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
  • Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het communicatieobject.
  • Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de weersensor met de weercentrale.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning KNX:
DC 21 tot 32 V SELV

Eigenverbruik:
max. 0,5 W

Aansluiting KNX:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)

Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale:
1.000 m

Beschermeringssoort:
IP20

Beschermingsklasse:
III

Proefspanning:
0,8 KV

Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden:
20

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 3

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads