DCS-schakelactor

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1289 00
1289 00
155,74 EUR
EAN 4010337289005
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelactor voor het schakelen van licht, aansturen van de deuropener op nevendeuren en andere functies via de Gira deurcommunicatiebus.
  • Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V/10 A via de 2-draads bus.
  • De schakelactor kan worden aangestuurd met:de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation,de oproepknop van het deurstation,de oproepknop van het huisstation.
  • De schakelactor kan in vijf verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min., impuls en deuropener.
  • Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
  • Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten mechanisch drukcontact.
  • Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 s of 1 tot 10 min.

Technische gegevens

Voeding:
via 2-draads bus

potentiaalvrij relaiscontact
naar keuze:
10 A bij AC 230 V
naar keuze:
2 A bij DC 30 V

Aantal in te leren belknoppen:
Max. 16

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • De schakelactor is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 128900

RFA, 668 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 128900

IFC, 212 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Schakelactor
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1289 00

PDF, 260 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads