MiVa-Set
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2914 03
2914 03
318,54 EUR
EAN 4010337067900
VE 1
PS 34
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Oproepmodule met rode led-signaalverlichting, geïntegreerd potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
  • Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en plafondmontage.
  • Uitschakeldrukcontact met groene knop.
  • Voedingseenheid inbouw 250 mA.
  • Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.

Technische gegevens

Voedingseenheid
Ingangsspanning:
AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Ingangsstroom:
180 mA
Uitgangsspanning:
DC 24 V
Uitgangsstroom:
250 mA

Omgevingstemperatuur:
+ 5 °C tot + 40 °C

Lengte trekkoord:
2,5 m

Montage:
Inbouwdozen

Aanwijzingen

  • Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
  • Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden bijgekocht.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 291403

RFA, 568 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 291403

IFC, 28 Kb

Downloaden


Gira MiVa Set 834
Gebruiksaanwijzingen

Installatie, ingebruikstelling, bediening
Art. nr. 29141620

Art.nr. 2914 ..

PDF, 707 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads