RF handzender 2-voudig voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
Art.nr. 5122 00
5122 00
103,05 EUR
EAN 4010337017226
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Met de RF handzenders voor KNX wordt de besturing ‘mobiel’: vanaf elk punt in huis kan de gewenste KNX functie comfortabel via ‘afstandsbediening’ worden ingeschakeld. De RF handzenders voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveneenheden).

Kenmerken

Kenmerken

  • Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie.
  • Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
  • Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
  • Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
  • Batterijgevoed apparaat.

Functie 'schakelen'

  • Wip- of toetsfunctie.
  • Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).

Functie 'dimmen'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).

Functie 'jaloezie'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
  • Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.

Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100% of scènenummer).
  • Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterijen:
1x CR 2450N

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Zendvermogen:
max. 20 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Batterij
Type:
CR 2450N
UN-nummer:
3091

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering

  • Een batterij is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira KNX RF systeem
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX RF handzender tweevoudig en viervoudig
Gebruiksaanwijzingen

Art.nr. 5122 00
5124 00

PDF, 247 Kb

Downloaden


KNX RF handzender tweevoudig, viervoudig
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.

Art.nr. 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Art.nr.

PDF, 7.203 Kb

Downloaden


KNX RF Handsender 2fach und 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 5122 00
5124 00

PDF, 10.236 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads