Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel
met oranje afdekking en opdruk ‘ZSV’(aanvullende veiligheidsspanning)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
oranje glanzend
Art.nr. 4454 709
4454 709
25,85 EUR
EAN 4010337117438
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads