Nieuw

Weercentrale voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5147 00
5147 00
346,12 EUR
EAN 4010337124412
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De weercentrale wordt in combinatie met de weersensor 8380 00 gebruikt, analyseert de sensorinformatie en stuurt deze door naar de KNX:
    - windsnelheid
    - buitentemperatuur
    - lichtsterkte in lux van alle drie lichtsterktesensoren incl. de maximale lichtsterkte.
    - neerslag (ja/nee)
  • Op een weersensor kunnen maximaal 20 weercentrales worden aangesloten.
  • 10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
  • Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te garanderen.
  • 8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl. analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
  • 2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
  • Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het communicatieobject.
  • Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de weersensor met de weercentrale.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning KNX:
DC 21 tot 32 V SELV

Eigenverbruik:
max. 0,5 W

Aansluiting KNX:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)

Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale:
1.000 m

Beschermeringssoort:
IP20

Beschermingsklasse:
III

Proefspanning:
0,8 KV

Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden:
20

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 3

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Weersensor met weercentrale voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 5146 00
5147 00

PDF, 696 Kb

Downloaden


Weersensor met weercentrale voor KNX
Productdatabase

vanaf ETS5.7.7

Art.nr. 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Wetterzentrale mit Wettersensor für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5146 00
5147 00

PDF, 2.413 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads