Jaloeziedrukcontact of -schakelaar 1-polig 10 A 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Groependrukcontact resp. -schakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0154 30
0154 30
62,50 EUR
EAN 4010337154303
VE 1
PS 14
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
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads