Artikelvergelijking

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader
Universele uit-wisselschakelaar
Afdekking voor sleutelschakelaar en sleuteldrukcontact onbedrukt

Overzicht

Specificatie: grijs

Art nr.: 3116 31

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 67,65

PS: 14

EAN: 4010337123842

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 8664 03

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 13,59

PS: 01

EAN: 4010337046790

Kenmerken

  • Met oranje led-verlichtingselement.
  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
  • Spatwaterdicht opbouw IP66
 

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W
 

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
 

Levering

  • Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’ is bij de levering inbegrepen.
  • Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
  • Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
 

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF