Artikelvergelijking

eNet draadloze dimactor 4-voudig
4 x 250 W/VA

Overzicht

Specificatie: DIN-rail

Art nr.: 5431 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 526,54

PS: 42

EAN: 4010337774266

Overzicht

Specificatie:

Art nr.:

VE:

EUR/stuk excl. BTW:

PS:

EAN:

Kenmerken

  • De eNet draadloze dimactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusweergave van de uitgangen met led.
  • Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
  • Parallelschakeling van meerdere uitgangen tot een maximale belasting van 950 W mogelijk.
  • Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

Met eNet server instelbaar:

  • Maximale lichtsterkte.
  • Dimproces.
  • Dimsnelheid.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
 

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Vermogensverlies:
max. 8 W

Stand-by per uitgang:
max. 0,3 W

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aansluitvermogen per uitgang
Gloeilampen:
20 tot 250 W
HV-halogeen:
20 tot 250 W
gewikkelde trafo:
20 tot 250 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
Tronic-trafo:
20 tot 250 W
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
Ledlampen:
typ. 3 tot 50 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 50 W

Parallelgeschakelde uitgangen tot max. 95% belasting:
max. 950 W bij AC 230 V, 50/60 Hz

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Lengte van de dataleiding:
max. 3 m
 

Aanwijzingen

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.
 

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 8