Artikelvergelijking

Wipschakelaar 10 AX 250 V~ (bovenstuk)
Serieschakelaar
Basiselement HDMI
Koppeling

Overzicht

Specificatie: grijs

Art nr.: 3105 35

VE: 10

EUR/stuk excl. BTW: 31,50

PS: 14

EAN: 4010337124016

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 5669 03

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 163,49

PS: 01

EAN: 4010337461579

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
  • Spatwaterdicht opbouw IP44
 

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 20 mm
Verloopkabel:
min. 51 mm

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF