Artikelvergelijking

MiVa-Set 834
Compleet met afdekraam Gira E2
Modular Jack AMP
SL Toolless Jack, RJ45, cat.5e, onafgeschermd, zonder stofbescherming

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 0495 88

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 337,87

PS: 34

EAN: 4010337495888

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 0045 00

VE: 5/25

EUR/stuk excl. BTW: 14,35

PS: 01

EAN: 4010337045007

Kenmerken

  • Oproepmodule met rode led-signaalverlichting, geïntegreerd potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
  • Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en plafondmontage.
  • Uitschakeldrukcontact met groene knop.
  • Voedingseenheid inbouw 250 mA.
  • Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.
 

Technische gegevens

Voedingseenheid
Ingangsspanning:
AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Ingangsstroom:
180 mA
Uitgangsspanning:
DC 24 V
Uitgangsstroom:
250 mA

Omgevingstemperatuur:
+ 5 °C tot + 40 °C

Lengte trekkoord:
2,5 m

Montage:
Inbouwdozen
 

Aanwijzingen

  • Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
  • Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden bijgekocht.
 

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF