Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) met rode afdekking en opdruk ‘WSV’ (overige veiligheidsspanning)
De wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
Geïntegreerde interface: USB Micro type B voor lokale programmering en kan gebruikt worden als KNX RF interface.
Batterijgevoed apparaat.
Apparaat ondersteunt KNX Secure.
Functie 'schakelen'
Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
Commando bij kort of lang indrukken van de toets.
Functie 'dimmen'
Commando bij indrukken van de toets parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM).
Functie 'jaloezie'
Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, OM).
Functie 'Waardegever'
1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.
Functie 'Kleur'
Kleurbesturing RGB/RGBW, toggelen van 8 kleurwaarden.
Functie 'Scèneneveneenheid'
Scèneoproep en opslaan mogelijk, toggelen van 8 scènes.
Functie 'Individueel'
Diverse functiecombinaties bij toets indrukken of loslaten.
Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.
Technische gegevens
Inbouwdiepte:
29 mm
Draadmateriaal:
massief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C
Technische gegevens
KNX medium:
RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode
Nominale spanning:
DC 3 V
Batterijen:
1 x CR 2032
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:
868,3 MHz
Zendvermogen:
max. 20 mW
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Aanwijzingen
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
Aanwijzingen
Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
Bij gebruik van metalen afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
Levering
Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.