Artikelvergelijking

Basiselement busaankoppelaar 3 met aansluiting voor externe voeler voor KNX

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 2009 00

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 69,97

PS: 06

EAN: 4010337082194

Overzicht

Specificatie:

Art nr.:

VE:

EUR/stuk excl. BTW:

PS:

EAN:

Kenmerken

  • De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een toepassingsmodule voor KNX.
  • De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een functionele eenheid.
  • In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de toepassingsmodule.
  • Op de busaankoppelaar 3 met externe voeler kan aanvullend een externe temperatuurvoeler worden aangesloten. Daardoor kan een ruimtetemperatuurregelaar de temperatuur van een aanvullende meetlocatie registreren.
 

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
25 mm

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C
 

Aanwijzingen

  • De externe voeler functioneert alleen in combinatie met een tastsensor 3 Plus.
 

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.