Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
Montage zowel met als zonder afdekraam.
Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact gemaakt.
Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden.
Bevestigingsgaten voor montage.
Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en kortsluitivaste 2-draads bus.
Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de 2-draads bus).
Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.
Afluisterbeveiliging.
Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.
De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor:
Schakelen van licht en andere functies.
Aansturen van de deuropener.
Instellen van de oproepmelodie.
Oproepsignaal in- en uitschakelen.
Oproep beantwoorden.
Activeren van de voorrangfunctie.
Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
Technische gegevens
Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +50 °C
Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Verdiepingsbelknop:
2x schroefklem
Afmetingen
System 55:
B 55 x H 127 x T 20 mm
Gira F100:
B 70 x H 142 x T 20 mm
Aanwijzingen
Montage zonder afdekraam montage.
Bij montage in combinatie met System 55 of Gira F100 is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd(bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).