Artikelvergelijking

Wip met groot tekstkader
Oud - Wip met controlevenster

Overzicht

Specificatie: kleurneutraal

Art nr.: 3676 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 18,62

PS: 01

EAN: 4010337039556

Overzicht

Specificatie: zuiver wit

Art nr.: 0290 66

VE: 5

EUR/stuk excl. BTW: 15,97

PS: 13

EAN: 4010337290667

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
 

Technische gegevens

Afmetingen
tekstkader:
B 51 x H 51 mm
 
 

Aanwijzingen

  • Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
  • Volgens beschikbaarheid.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
  • Tekstlabels met symbolen 'Licht', 'Belknop' en 'Deur' worden meegeleverd.
 

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF