Artikelvergelijking

Deksel met kabelinvoer voor bewegingsmelder Cube
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, compleet met afdichtset IP44 en afdekraam
Standard 55

Overzicht

Specificatie: wit

Art nr.: 8244 02

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 17,01

PS: 08

EAN: 4010337100140

Overzicht

Specificatie: crème wit glanzend

Art nr.: 4157 01

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 29,43

PS: 01

EAN: 4010337094500

 

Kenmerken

  • UV-bestendig
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
 

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
 

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
 

Levering

  • Set van wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, afdichtset IP44 en afdekraam Standard 55.

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF