Artikelvergelijking

Wippenset 3-voudig met tekstkader voor tastsensor 4.55
Basiselement cinch audio
Soldeeraansluiting

Overzicht

Specificatie: clear / crème wit glanzend

Art nr.: 5773 01

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 13,55

PS: 06

EAN: 4010337111443

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 5632 03

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 53,14

PS: 01

EAN: 4010337460312

 

Technische gegevens

Inbouwdiepte
5632 ..:
20 mm
Koppeling:
min. 10 mm
Verloopkabel:
min. 40 mm

Golfimpedantie bij verloopkabel:
75 Ω

Lengte van de verloopkabel:
200 mm