Artikelvergelijking

Basiselement HDMI, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm
Koppeling HDMI+USB, verloopkabel mini-jack
Afsluitweerstand SR 75 voor antennecontactdoos (UD2410ST)

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 5680 03

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 215,21

PS: 01

EAN: 4010337461913

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 0040 00

VE: 5/25

EUR/stuk excl. BTW: 6,09

PS: 01

EAN: 4010337040002

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 39 mm
Verloopkabel:
min. 51 mm

Lengte van de verloopkabel:
200 mm
 

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40
 

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF