Oproepmodule met rode led-signaalverlichting, geïntegreerd potentiaalvrij contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en plafondmontage.
Uitschakeldrukcontact met groene knop.
Voedingseenheid inbouw 250 mA.
Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.
Technische gegevens
Voedingseenheid
Ingangsspanning:
AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
Ingangsstroom:
180 mA
Uitgangsspanning:
DC 24 V
Uitgangsstroom:
250 mA
Omgevingstemperatuur:
+ 5 °C tot + 40 °C
Lengte trekkoord:
2,5 m
Montage:
Inbouwdozen
Aanwijzingen
Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden bijgekocht.