Artikelvergelijking

Profiel 55 met bevestigingshoek
2-voudig
Toebehoren Gira G1 PoE

Overzicht

Specificatie: aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)

Art nr.: 1192 27

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 120,75

PS: 17

EAN: 4010337192275

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 2235 00

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 9,49

PS: 36

EAN: 4010337017189

Kenmerken

  • Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
  • Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
  • Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.
 

Aanwijzingen

  • Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
  • Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
  • Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.
 

Afmetingen in mm

2-voudig: 158 107 107
3-voudig: 230 107 107
5-voudig 600 mm: 587 107 107
8-voudig: 587 107 107
 

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF