Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
Schakelvermogen AC 230 V:
16 A/AC1
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
920 VA
Capacitieve belasting:
690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Afmetingen:
Ø 53,0 H 28,0 mm