Voor het afdekken van niet-benodigde belknoppen van het deurstation 3-voudig inbouw, de belknop 3-voudig voor deurstation en de deurstations opbouw 3-voudig en 6-voudig.
Kenmerken
Geaarde draagring.
Technische gegevens
Inbouwdiepte:
32 mm
Draadmateriaal:
massief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.