Artikelvergelijking

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader, klapdeksel met bajonetsluiting (onderstuk en bovenstuk)
IP66
Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars resp. drukcontacten

Overzicht

Specificatie: grijs

Art nr.: 0440 31

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 99,26

PS: 14

EAN: 4010337440314

Overzicht

Specificatie: zwart mat

Art nr.: 0666 005

VE: 5

EUR/stuk excl. BTW: 23,16

PS: 11

EAN: 4010337036586

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
 

Technische gegevens

Draadmateriaal
(geldt alleen voor 4440 31):
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
 

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor hogedrukreinigers.

Aanwijzingen

  • Door het verwisselen van de meegeleverde symboolschijven voor jaloezie en tijd kan deze afdekking universeel worden toegepast.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Levering

  • Symboolschijven voor jaloezie (, ) en tijd (15 tot 120 min of 30 tot 60 min) zijn bij levering inbegrepen.

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF