Artikelvergelijking

Basiselement, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm
Koppeling USB, verloopkabel mini-jack
Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar

Overzicht

Specificatie: zwart mat

Art nr.: 5686 10

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 73,94

PS: 01

EAN: 4010337462132

Overzicht

Specificatie: met bevestigingsklauwen

Art nr.: 3546 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 24,15

PS: 01

EAN: 4010337064886

 

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 20 mm
Verloopkabel:
min. 46 mm

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

USB-verloopkabel:
ongekruist

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W
 

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF