Instelbare bedrijfsstand bij standalone-apparaat als hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig UIT).
Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie plafondobserver, aanwezigheidsmelder.
Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus.
Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: schemeringsniveau instelbaar, schemeringsniveau via extern communicatieobject of per teach-in, extra zendvertraging via extern communicatieobject, adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging), korte aanwezigheidsfunctie, retourmelding van het schemeringsniveau, vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met tastsensor (apart communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de laatste beweging.
Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met functieblok aanwezigheidsmelder of standalone-apparaat, streefwaarde instelbaar, specificatie streefwaarde via extern communicatieobject, verschuiving van de streefwaarde via extern communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding van de effectieve streefwaarde.
Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: tot drie grenswaarden configureerbaar, functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-parallelaansluiting, hysterese configureerbaar, grenswaarde via extern communicatieobject of teach-in, vergrendelingsfunctie.
Kenmerken
Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
Spanningscontrole van voren mogelijk.
Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
Breukvaste sokkel van thermoplast.
Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Montagehoogte:
2,20 m tot 5 m
Waarnemingshoek:
360°
Montagehoogte 3 m
Detectiebereik:
Ø ca. 20 m
Lichtsterktesensor
Meetbereik:
0 tot 2000 Lux
Detectiebereik:
Ø 2 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid:
5 tot 93% (niet-condenserend)
Beschermingsklasse:
III
Inbouwdiepte:
20 mm
Aanwijzingen
De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing.
Levering
Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.