Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Technische gegevens
Inbouwdiepte:
29 mm
Draadmateriaal:
massief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
Aanwijzingen
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.