Artikelvergelijking

System 106 frontplaat deurstationmodule
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel

Overzicht

Specificatie: edelstaal

Art nr.: 5579 920

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 79,92

PS: 20

EAN: 4010337027973

Overzicht

Specificatie: zuiver wit glanzend

Art nr.: 4454 70

VE: 1/5

EUR/stuk excl. BTW: 20,58

PS: 01

EAN: 4010337117384

 

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
 

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²
 

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Downloaden

Datablad
PDF

Downloaden

Datablad
PDF