Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met groene afdekking en opdruk ‘SV’ (veiligheidsspanning)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
groen glanzend
Art.nr. 4188 107
4188 107
20,03 EUR
EAN 4010337092902
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
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal
massief en soepel:

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads