Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2735 01
2735 01
27,02 EUR
EAN 4010337000822
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2735 03
2735 03
27,02 EUR
EAN 4010337771371
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 2735 27
2735 27
27,02 EUR
EAN 4010337771555
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 2735 28
2735 28
30,29 EUR
EAN 4010337771364
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 2735 26
2735 26
35,34 EUR
EAN 4010337000785
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 2735 005
2735 005
35,34 EUR
EAN 4010337037521
VE 1
PS 11
grijs mat
Art.nr. 2735 015
2735 015
35,34 EUR
EAN 4010337085294
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
25 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Opbouwhoogte:
6 mm

Aanwijzingen

  • Geschikt voor compact-inbouwdozen Attema UK 40 en type H 140 van ABB/HAF.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads