Nieuw

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
Steekklemmen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4453 70
4453 70
13,91 EUR
EAN 4010337117636
VE 10/100
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads