Profiel 55 voor verticale en horizontale montage
5-voudig 600 mm

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 1365 27
1365 27
169,76 EUR
EAN 4010337365273
VE 1
PS 17
aluminium
Art.nr. 1365 26
1365 26
149,64 EUR
EAN 4010337365266
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant.
  • De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
  • Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

  • Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
  • Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

Afmetingen in mm

1-voudig: 87 86 53
2-voudig: 158 86 53
3-voudig: 230 86 53
5-voudig: 372 86 53
5-voudig 600 mm: 587 86 53
8-voudig: 587 86 53

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads